Polska - Polski

Philips TrueLine Interalu, 24.5 W, 1130x50 mm, KLIMA, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)

RC536B 34S/940 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK

Opis produktu

1130x50 mm, Interalu Klima ceiling version, Stal, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Oprawa do wbudowania, Zasilacz z interfejsem DALI, 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class

Kod zamówienia: 62245600
Pełny kod zamówienia: 872016962245600

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC536B 34S/940 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK txt 5.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505105527 pl_PL pdf 276.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TrueLine Interalu Installation instruction pdf 10.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505105527_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505105527_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC536B 34S/940 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK ies 8.5 kB