Architekci potrzebują rozwiązań oświetleniowych, które będą pasować do architektury wnętrza przestrzeni, którą chcą upiększyć. Chcą oświetlenia o eleganckich proporcjach i wysokim poziomie światła, które zapewni maksymalną swobodę projektowania. Philips TrueLine to elastyczna oprawa liniowa do zastosowań wewnątrz biur, zapewniająca doskonałą jakość i możliwość modernizacji w przyszłości. Projektanci potrzebują opraw oświetleniowych, które oszczędzają energię i jednocześnie zapewniają odpowiedni poziom światła. Wnęki TrueLine spełniają oba te wymagania. Oprawa do wbudowania TrueLine jest zgodna ze standardem WELL Building Standard w zakresie oświetlenia, oraz oferuje współczynnik UGR<19, co oznacza zgodność ze wszystkimi normami biurowymi (OC). Oprawy oświetleniowe z tej rodziny są dostępne w różnych długościach i o różnych wartościach strumienia świetlnego. Zapewnia to maksymalną elastyczność projektowania i nieograniczone możliwości. Oprawy oświetleniowe TrueLine to także ekologiczne i przyszłościowe rozwiązanie, charakteryzujące się wysoką efektywnością na poziomie do 140 lm/W oraz możliwością rozbudowy o łączność i sterowanie bezprzewodowe.
Oświetlenie zgodne z normami dla biur
Oświetlenie gotowe na przyszłość, skalowalne do inteligentnego biura
Wysoce równomierne oświetlenie z doskonałą kontrolą efektu olśnienia (UGR<19, L65<3000 cd/m2)
Najlepsza w swojej klasie skuteczność wynosząca do 140 lm/W
Produkt posiada klasę ochrony IP20, co oznacza, że nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym stanowczo zalecamy odpowiednie sprawdzenie otoczenia, w którym oprawa oświetleniowa zostanie zamontowana.
Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.