Polska - Polski

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC

Opis produktu

Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 01134200
Pełny kod zamówienia: 872016901134200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102495 pl_PL pdf 297.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102495_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102495_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC IES
Plik Revit
RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC 910505102495 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC LDT