Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: wysoka wydajność, zaawansowana kontrola

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
910505102445
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
910505102446
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
910505102447
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
910505102448

Informacje o serii produktów

Opis

Do biur poszukuje się wysokowydajnego oświetlenia, które zwiększy wydajność i komfort użytkowników, zapewni im dobre samopoczucie, a przy tym będzie przyjazne środowisku. To dlatego zapewniające efekt „tafli światła” rozwiązania, które charakteryzują się doskonałą jakość światła, dużą funkcjonalnością i bogatymi opcjami łączności, są tak poszukiwane. Dobrym przykładem jest Philips SlimBlend Gen2 — kompletna rodzina smukłych opraw zaprojektowanych z myślą nie tylko o lepszym samopoczuciu użytkowników, ale też o obiegu zamkniętym materiałów. Oprawy SlimBlend Gen2 to gwarancja najnowocześniejszej technologii, a co za tym idzie także skuteczności i doskonałej jakości światła (CRI>90); w ich kontekście warto wspomnieć także o możliwościach rozbudowy oraz naprawy, które przekładają się na długą żywotność. Oprawy zostały zaprojektowane z myślą o recyklingu, co czyni je naprawdę ekologicznym wyborem i sprawia, że wpasowują się one idealnie w trend gospodarki o obiegu zamkniętym. To jednak przede wszystkim wysokiej jakości światło sprawia, że oprawy SlimBlend Gen2 naprawdę wyróżniają się na tle innych rozwiązań. Specjalna optyka Micro Hexagonal Optics (MXO) zapewnia komfort bez oślepiania i wzbogaca jednorodne światło migoczącymi akcentami, ożywiając wnętrza i zapewniając pełną zgodność z normami dotyczącymi biur. SlimBlend Gen 2 to minimalistyczne rozwiązanie o doskonałych parametrach oświetleniowych, zapewniające także najlepsze w swojej klasie możliwości w zakresie łącznością dzięki zastosowaniu systemu Interact Pro — oto dowód, że wysokowydajne oświetlenie biurowe może iść w parze ze zrównoważonym rozwojem.

Korzyści

  • Żywa, jasna powierzchnia świecąca z doskonałą kontrolą efektu olśnienia

  • Zaprojektowany z myślą o poprawie samopoczucia dzięki wysokiej jakości światła

Cechy

  • Optyka mikro-heksagonalna zapewnia bardzo dobrą kontrolę efektu olśnienia (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Najlepsza w swojej klasie skuteczność do 130 lm/W z CRI>90

Zastosowania

  • Biura
  • Obiekty służby zdrowia
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 pl_PL pdf 1.6 MB
Instrukcje instalacji
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-SlimBlend Gen2
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB