Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO
Opis produktu
Stal, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Czujnik Interact SC200, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified