Polska - Polski

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19

RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO

Opis produktu

Stal, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 01493000
Pełny kod zamówienia: 872016901493000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102474 pl_PL pdf 412.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102474_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102474_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO IES
Plik Revit
RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO 910505102474 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO LDT