Polska - Polski

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO

Opis produktu

Stal, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Czujnik Interact SC200, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 01484800
Pełny kod zamówienia: 872016901484800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102465 pl_PL pdf 624.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102465_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102465_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO IES
Plik Revit
RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO 910505102465 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO LDT