Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO
Opis produktu
Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified