Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19
RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO
Opis produktu
Stal, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified