Philips Accessory, Biel

Opis produktu

Philips Accessory, Biel

Kod zamówienia: 911401808387
Pełny kod zamówienia: 872016975220799

Dane techniczne

Całkowita długość
1 202 mm
Całkowita szerokość
602 mm
Całkowita wysokość
72 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)
72 x 602 x 1202 mm
Materiał
Aluminium
Kod stopnia ochrony
-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami
-
Kolor akcesorium
Biel
Waga netto (szt.)
0,960 kg

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC059Z SMB W60L120 txt 2.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401808387 pl_PL pdf 200.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401808387_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401808387_EU
Wiele zasobów - Visuals