Philips Panel Ledinaire gen5, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)

RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW

Opis produktu

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 × 0,75 mm², Przewody/kable przyłączeniowe, TP(b) diffuser flammability class

Kod zamówienia: 911401876985
Pełny kod zamówienia: 872016951669499

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401876985 pl_PL pdf 965.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401876985_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401876985_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ldt 1.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 60S 840 PSU 60x120 NOC TPb CFW 911401876985 pdf 644.2 kB