Philips Panel Ledinaire gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Romb, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 × 0,75 mm², Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 911401875185
Pełny kod zamówienia: 872016951651999

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401875185 pl_PL pdf 1.1 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401875185_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401875185_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ldt 1.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 OC CFW 911401875185 pdf 626.6 kB