Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Szybkozłączka 4-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 73562099
Pełny kod zamówienia: 872016973562099
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
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401891885 pl_PL pdf 304.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401891885_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401891885_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 IES
Plik Revit
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 911401891885 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB