Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90

RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 45 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, Polistyren, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Szybkozłączka 2-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 73523199
Pełny kod zamówienia: 872016973523199
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
Tender text - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401891685 pl_PL pdf 303.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401891685_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401891685_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 IES
Plik Revit
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 911401891685 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB