Philips Ledinaire panel EcoSet

Wydajność godna zaufania. Na co dzień.

Produkty

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
911401877685

Informacje o serii produktów

Opis

Panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) wprowadza unikalne rozwiązanie bezprzewodowe typu plug-and-play. Ten panel oświetleniowy LED oferuje możliwość uzyskania większych oszczędności energii i umożliwia proste zautomatyzowane oświetlenia w biurach lub szkołach. Nasza najnowsza innowacja umożliwia panelom oświetleniowym LED współpracę z zewnętrznym czujnikiem PIR zasilanym prądem przemiennym (detekcja ruchu i światła dziennego). Funkcja czujnika światła umożliwia automatyczne ściemnianie oprawy. Konfiguracja jest prosta dzięki pilotowi zdalnemu, więc oświetlenie jest gotowe do działania w mgnieniu oka. Użyj predefiniowanych poziomów przyciemnienia lub skonfiguruj je łatwo za pomocą zintegrowanych przełączników DIP. Opcjonalny bezprzewodowy przełącznik ścienny jest dostępny jako akcesorium do ręcznego sterowania - na wszelki wypadek!

Korzyści

  • Zwiększona oszczędność energii

  • Dobra jakość i łatwa obsługa

Cechy

  • Wydajność: 3400 lm, 4000K

  • Skuteczność: 120 lm/W

Zastosowania

  • Biura
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Budynki miejskie

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Ledinaire panel EcoSet pl_PL pdf 345.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Ledinaire panel EcoSet
Wiele zasobów - Visuals
Film
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB
Film
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Ledinaire panel EcoSet
Wiele zasobów - Software Plugins