Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Opis produktu

600x600 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sterownik bezprzewodowy dla systemu EcoSet (zintegrowany), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Romb, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 911401877685
Pełny kod zamówienia: 872016951721999

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401877685 pl_PL pdf 1.8 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401877685_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401877685_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ies 1.8 kB
LDT
LDT File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ldt 1.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB