Philips Ledinaire Clear Accent, regulowana
Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem. Twój niezawodny i przystępny cenowo wybór do każdego zadania
Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
Pełna rodzina opraw LED do wbudowania, które zapewniają znakomitą wydajność oświetleniową. Wybierz najlepsze rozwiązanie dla każdego projektu, spośród głowic stałych/regulowanych o różnych temperaturach barwowych lub wersji All-in z 3 CCT połączonymi w jednym produkcie. Ciesz się doskonałą, niezawodną wydajnością bez konieczności przeprowadzania konserwacji.
Korzyści
Zgodność z IC: można pokryć materiałem izolacyjnym.
Łatwy montaż: opcjonalnie możliwe jest okablowanie przelotowe poprzez puszkę przyłączeniową (pętla wlotowa/wylotowa).
Cechy
Dostępne są 3 warianty: stały wpuszczany RS060, regulowany wpuszczany RS061 i regulowany wpuszczany RS071B (All-in).
Pełna gama produktów z RS060B/RS061B: opcje 6 W, 500 lm, 2700 K/3000 K/4000 K, dostępne w kolorze białym.