Philips Ledinaire Clear Accent, regulowana, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Kąt rozsyłu światła 60°, Biel, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Opis produktu

Adjustable, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 60°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/65 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporność na strumień wody, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 20886500
Pełny kod zamówienia: 872016920886500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003322702 pl_PL pdf 773.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003322702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003322702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-60D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322702 pdf 646.2 kB