Philips LuxSpace Accent Performance Elbow

Dyskretne i mocne reflektory z naciskiem na zrównoważony rozwój

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawa LuxSpace Accent Performance Elbow pozwala zapewnić doskonałą jakość światła w sklepach i budynkach przy najlepszej wydajności energetycznej optyki PerfectAccent w eleganckim i neutralnym wzornictwie. Dyskretne i mocne reflektory LuxSpace Accent zapewniają silny strumień świetlny w kompaktowej obudowie. Niewielkie wymiary zabudowy ułatwiają projektowanie i instalację. Konserwacja i modernizacja optyki jest szybka i nie wymaga użycia narzędzi. Reflektory LuxSpace Performance Elbow posiadają również certyfikat Circular Lighting i zapewniają wiele opcji integracji systemu i ściemniania zarówno w konfiguracji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Mają głowicę obracaną w dwóch kierunkach, co zapewnia dużą swobodę kierowania strumienia światła. Dostępne są elementy akcentujące LED Fresh Food do wydłużania okresu przydatności do spożycia i atrakcyjniejszego prezentowania żywności, co pozwala ograniczyć marnotrawstwo żywności i poprawić wyniki sprzedaży. Zajrzyj do naszych katalogów Fashion i Food, aby dowiedzieć się więcej o ofertach produktów PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Korzyści

  • Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent

  • Najlepsza w swojej klasie wydajność ograniczająca ślad węglowy i pozwalająca zmniejszyć zużycie energii

Cechy

  • RS782B zapewnia silny maksymalny strumień świetlny (6000 lm) w bardzo kompaktowej obudowie z ograniczonymi wymiarami wbudowania

  • Dostępne z odbłyśnikami PerfectAccent o wysokiej wydajności

Zastosowania

  • Małe sklepy
  • Supermarkety i hipermarkety
  • Biura i hotele

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%

  • Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance Elbow pl_PL pdf 1.0 MB
Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance Elbow
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-LuxSpace Accent Performance Elbow
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ELBOW RPO RS782B Ref 910771146524.pdf pdf 741.9 kB