Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel, IP20

RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101647
Pełny kod zamówienia: 871869997961400
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101647 pl_PL pdf 320.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101647_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101647_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT