Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel, IP20

RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

Discontinued

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101649
Pełny kod zamówienia: 871869997963800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101649 pl_PL pdf 322.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101649_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101649_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH LDT