Philips Ledinaire Clear Accent, regulowana

Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem. Twój niezawodny i przystępny cenowo wybór do każdego zadania

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Pełna rodzina opraw LED do wbudowania, które zapewniają znakomitą wydajność oświetleniową. Wybierz najlepsze rozwiązanie dla każdego projektu, spośród głowic stałych/regulowanych o różnych temperaturach barwowych lub wersji All-in z 3 CCT połączonymi w jednym produkcie. Ciesz się doskonałą, niezawodną wydajnością bez konieczności przeprowadzania konserwacji.

Korzyści

  • Zgodność z IC: można pokryć materiałem izolacyjnym.

  • Łatwy montaż: opcjonalnie możliwe jest okablowanie przelotowe poprzez puszkę przyłączeniową (pętla wlotowa/wylotowa).

Cechy

  • Dostępne są 3 warianty: stały wpuszczany RS060, regulowany wpuszczany RS061 i regulowany wpuszczany RS071B (All-in).

  • Pełna gama produktów z RS060B/RS061B: opcje 6 W, 500 lm, 2700 K/3000 K/4000 K, dostępne w kolorze białym.

Zastosowania

  • Sklepy
  • Biura
  • Hotele

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent, regulowana pl_PL pdf 432.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent, regulowana
Wiele zasobów - Visuals
Film
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Ledinaire Clear Accent, regulowana
Wiele zasobów - Software Plugins