Polska - Polski

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2: Praktyczna, modernizowalna i wyjmowalna lampa akcentowa do sklepów detalicznych

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Dzięki rodzinie GreenSpace Accent Elbow Gen2 właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością na rynku oferowaną przez optykę PerfectAccent w niedrogiej i zrównoważonej oprawie akcentującej typu downlight. Konserwacja i modernizacja sterownika, diody LED i optyki jest łatwa i wymaga jedynie standardowych narzędzi. Dzięki temu GreenSpace Accent Elbow Gen2 może obsługiwać okrągłą instalację oświetleniową. Wyjmowana i obrotowa głowica oprawy zapewnia skierowanie światła tam, gdzie jest to potrzebne. Oprócz opcji zmiany natężenia strumienia świetlnego dostępnych jest wiele opcji integracji systemu, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Dostępne są receptury oświetlenia LED do świeżej żywności, które zapewniają dłuższy okres przydatności do spożycia, lepszą wizualną reprezentację żywności, redukcję marnowania żywności i zwiększoną sprzedaż. Sprawdź nasze katalogi produktów dla branży odzieżowej i spożywczej, aby dowiedzieć się więcej o oprawach PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Korzyści

  • Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent

  • Wydłuż okres eksploatacji produktu dzięki łatwej konserwacji i modernizacji

Cechy

  • Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi

  • Wyposażone w najnowocześniejszą optykę odbłyśnika PerfectAccent

Zastosowania

  • Supermarkety i hipermarkety
  • Duże sieci detaliczne
  • Centra handlowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku stosowania szyby przedniej strumień należy zmniejszyć o 3,5%.

  • Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić suchą ściereczką z mikrofibry.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Elbow Gen2 pl_PL pdf 494.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Wiele zasobów

Inne

Parametry środowiskowe produktów
RS352B Environmental Product Declaration pdf 963.0 kB