Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS352B 27S/840 PSU-E WB WH

Opis produktu

Recessed, D150 mm, Aluminium, Biel, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe, TP(a) diffuser flammability class

Kod zamówienia: 58820200
Pełny kod zamówienia: 872016958820200

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102762 pl_PL pdf 336.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102762_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102762_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Plik Revit
RS352B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102762 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH LDT