Philips GreenSpace Evo Mini Regulowany, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Szary, IP20/54
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR
Opis produktu
Recessed accent, D89 mm, poliwęglan, Szary, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Przezroczyste, Szyba, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat