Informacje o serii produktów
Opis
GreenSpace Evo Mini Adjustable to zminiaturyzowany reflektor akcentowy o subtelnej i neutralnej konstrukcji, oferujący możliwość skierowania światłą pod maksymalnym kątem 30 stopni. Dzięki temu produkt stanowi idealny wybór do zastosowań w salonach mody, branży hotelarskiej i na terenach mieszkalnych. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo Mini Adjustable stanowi doskonałe rozwiązanie jako oświetlenie akcentujące. Głębokie reflektory PerfectAccent gwarantują efekt świetlny ze zwiększonym połyskiem i większym komfortem dla oczu kupujących. Realizacja projektów modernizacyjnych jest łatwiejsza dzięki możliwości dopasowania wymiarów oprawy do otworu montażowego. Dalsza personalizacja kolorów, faktur i wymiarów oprawy Perfect Fit jest możliwa za pośrednictwem Philips MyCreation
Korzyści
Umożliwia dyskretną instalację w sklepie dzięki eleganckiej i neutralnej konstrukcji
Łatwe skierowanie światła nawet pod kątem 30 stopni
Cechy
Łatwy dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby
Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie