Opis produktu
Recessed accent, D89 mm, poliwęglan, Czarny, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia