Philips GreenSpace Evo Mini Regulowany, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Czarny, IP20
RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK
Opis produktu
Recessed accent, D89 mm, poliwęglan, Czarny, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz, 800 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat