Philips GreenSpace Evo Mini Regulowany, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 780 lm, 3000 K, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel, IP20

RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH

Opis produktu

Recessed accent, D89 mm, poliwęglan, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 780 lm, 6.8 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 910505104584
Pełny kod zamówienia: 872016959072400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104584 pl_PL pdf 229.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104584_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104584_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT