Polska - Polski

Philips GreenSpace Evo Mini Regulowany, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D89 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Czarny, IP20/54

RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Opis produktu

Recessed accent, D89 mm, poliwęglan, Czarny, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Przezroczyste, Szyba, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 59064900
Pełny kod zamówienia: 872016959064900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104568 pl_PL pdf 291.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104568_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104568_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Plik Revit
RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104568 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT