Polska - Polski

Philips GreenSpace Evo Mini Regulowany, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, D89 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel, IP20

RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

Opis produktu

Recessed accent, D89 mm, poliwęglan, Biel, Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 1750 lm, 14.6 W, 120 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 58996400
Pełny kod zamówienia: 872016958996400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102999 pl_PL pdf 403.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102999_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102999_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH IES
Plik Revit
RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH 910505102999 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH LDT