Opis produktu
Recessed accent, D89 mm, poliwęglan, Czarny, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia