Philips GreenSpace Evo Mini Fixed

Mały i trwały reflektor o małej i subtelnej konstrukcji

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

GreenSpace Evo Mini Fixed to zminiaturyzowany reflektor akcentowy o subtelnym i neutralnym wzornictwie. Dzięki temu produkt stanowi idealny wybór do zastosowań w salonach mody, branży hotelarskiej i na terenach mieszkalnych. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo Mini Fixed stanowi doskonałe rozwiązanie jako oświetlenie akcentujące. Głębokie reflektory PerfectAccent gwarantują efekt świetlny ze zwiększonym połyskiem i większym komfortem dla oczu kupujących. Realizacja projektów modernizacyjnych jest łatwiejsza dzięki możliwości dopasowania wymiarów oprawy do otworu montażowego. Dalsza personalizacja kolorów, faktur i wymiarów oprawy Perfect Fit jest możliwa za pośrednictwem Philips MyCreation

Korzyści

  • Umożliwia dyskretną instalację w sklepie dzięki eleganckiej i neutralnej konstrukcji

  • Modernizacja starszych instalacji jest łatwa dzięki możliwości dopasowania oprawy do otworu montażowego.

Cechy

  • Łatwy dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby

  • Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi

Zastosowania

  • Salony mody
  • Hotele
  • Budynki mieszkalne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.

  • Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixed pl_PL pdf 444.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixed
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixed
Wiele zasobów - Software Plugins