Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Czarny, IP20

RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Opis produktu

Recessed accent, D79 mm, poliwęglan, Czarny, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 790 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 59069400
Pełny kod zamówienia: 872016959069400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104581 pl_PL pdf 287.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104581_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104581_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK LDT