Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D79 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Czarny, IP20/54
RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK
Opis produktu
Recessed accent, D79 mm, poliwęglan, Czarny, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Przezroczyste, Szyba, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat