Polska - Polski

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Biel, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Opis produktu

Recessed accent, D79 mm, poliwęglan, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 910505104580
Pełny kod zamówienia: 872016959068700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104580 pl_PL pdf 224.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104580_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Plik Revit
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT