Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel, IP20
RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH
Opis produktu
Recessed accent, D79 mm, poliwęglan, Biel, Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny), 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat