Polska - Polski

Philips OneEase BN510C

OneEase – szybki montaż, wszechstronne zastosowanie, zapewniający wysoką jakość działania

Nowość
Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

OneEase to idealne autonomiczne rozwiązanie oświetleniowe dla magazynów, hal sportowych oraz dyskontów. OneEase przewyższa oczekiwania, zapewniając łatwość instalacji i konserwacji, doskonałą jakość oświetlenia oraz różnorodność opcji montażu (montowane powierzchniowo, zawieszone na linach stalowych, zawieszone na poziomych linach, montowane powierzchniowo z kuloodpornymi uchwytami, montaż powierzchniowy na szynach MEKA, montaż na ukośnych uchwytach w narożnikach). Zaprojektowany z myślą o długowieczności, OneEase zmniejsza częstotliwość, kłopoty i koszty związane z konserwacją, czyniąc go idealnym do instalacji średnich i wysokich sufitów. Energooszczędna konstrukcja obniża koszty operacyjne, zapewniając maksymalną wydajność i atrakcyjny całkowity koszt użytkowania. Ta gama produktów oferuje szeroki wybór kątów rozsyłu światła (wąskie, szerokie i bardzo szerokie), pakietów świetlnych, opcji łączności oraz dodatkowych akcesoriów do montażu. Różnorodne opcje montażu i okablowania, takie jak pojedyncze złącze sieciowe oraz trójfazowe okablowanie przelotowe, umożliwiają szybki i łatwy montaż. Możesz skonfigurować wersję odporną na piłki lub po prostu doposażyć OneEase w dodatkową osłonę odporną na piłki i specjalne uchwyty, aby był odpowiedni do zastosowań w halach sportowych. Dodatkowo, OneEase oferuje zaawansowane opcje łączności zarówno dla instalacji na regałach o niskiej (IA4), średniej (MPM) i wysokiej (MPH) wysokości. Jest gotowy do użycia w systemach oświetlenia zintegrowanego, takich jak Interact. Niezawodne, wysokowydajne oświetlenie z inteligentną łącznością – mądry wybór na lepszą przyszłość. Wybierz zrównoważone podejście z OneEase – samodzielną oprawą typu batten, która spełnia zasady gospodarki cyrkularnej, stawiając na trwałość i możliwość recyklingu. Oprawę można serwisować, a wszystkie informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki dzięki aplikacji Signify Service Tag. Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego rozwiązania typu „dopasuj i zapomnij”, czy takiego, które można dostosować i kontrolować po instalacji, OneEase jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Korzyści

  • Inteligentna architektura produktu

  • Szybkie otwieranie mechanizmu blokującego, beznarzędziowe połączenie elektryczne

Cechy

  • Zamiennik tradycyjnych opraw oświetleniowych z lampami fluorescencyjnymi o mocy od 18W do 58W

  • Wydajność świetlna do 194 lm/W

Zastosowania

  • Magazyny
  • Sklepy
  • Szkoły
  • Hale sportowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Powierzchnie optyczne należy czyścić wyłącznie ściereczką bez kłaczków i bez użycia detergentów.

  • Nie montuj oprawy w miejscach, gdzie będzie narażona na wilgoć i działanie substancji chemicznych.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet OneEase BN510C pl_PL pdf 572.5 kB

Ilustracje

Family-Photographs-OneEase BN510C
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-OneEase BN510C
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB
Parametry środowiskowe produktów
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB
Parametry środowiskowe produktów
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB
Parametry środowiskowe produktów
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB