Philips OneEase BN510C, Batten, 33 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Przezroczyste, IP23
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
Nowość
Opis produktu
Batten, Aluminium, Aluminium, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 5500 lm, 33 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP23 | Ochrona przed dotknięciem palcem, odporne na deszcz/kroploodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 7-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat