Philips OneEase BN510C, Batten, 34 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, bezprzewodowy, Przezroczyste, IP23
BN510C 80S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
Nowość
Opis produktu
Batten, Aluminium, Aluminium, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, 8000 lm, 34 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP23 | Ochrona przed dotknięciem palcem, odporne na deszcz/kroploodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat