Polska - Polski

Philips CoreLine Batten, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opalizowany, IP20/40

BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800

Opis produktu

L1800, Metal/plastik, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 911401850787
Pełny kod zamówienia: 872016976842099

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401850787 pl_PL pdf 373.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401850787_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401850787_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 IES
Plik Revit
Revit file - 911401850787 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 655.5 kB