Polska - Polski

Signify FlowStar Gen2

FlowStar Gen2: zadbaj o bezpieczeństwo ruchu ulicznego w krytycznych warunkach oświetlenia tunelowego

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

W najbardziej wymagających warunkach, w których korozja stanowi realne zagrożenie, właściciele tuneli chcą stosować oprawy oświetleniowe, które zapewniają korzyści w zakresie kosztów, bezpieczeństwa i dostępności przez cały okres użytkowania. Dzięki wysokiej jakości, odpornej na korozję, w pełni nierdzewnej obudowie i dedykowanej konstrukcji LED, FlowStar Gen2 zapewnia wszystko to – i wiele więcej. FlowStar Gen2 jest częścią rozwiązania TotalTunnel. W połączeniu ze sterowaniem oświetleniem, kablami i naszymi usługami serwisowymi te oprawy oświetleniowe do tuneli oferują najwyższy poziom wydajności przy zachowaniu idealnej równowagi między widocznością, bezpieczeństwem i oszczędnością. Dzięki wysokiemu strumieniowi świetlnemu można także zmniejszyć liczbę wymaganych opraw oświetleniowych, nie narażając przy tym bezpieczeństwa. Trwałe i niezwykle wydajne rozwiązanie do oświetlenia tuneli i przejść podziemnych, które zapewni płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Korzyści

  • Niezawodne i trwałe rozwiązanie do stosowania w tunelach drogowych, w środowisku o znacznym ryzyku korozji

  • Niekwestionowana odporność na korozję, konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej

Cechy

  • Korpus z wysokiej jakości stali nierdzewnej bez zewnętrznych części aluminiowych

  • Płaska góra, bez żeberek

Zastosowania

  • Tunel
  • Przejście podziemne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet FlowStar Gen2 pl_PL pdf 491.9 kB
Instrukcje instalacji
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 5.4 MB
Instrukcje instalacji
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 9.1 MB
Broszura
FlowStar Gen2 Brochure pdf 12.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-FlowStar Gen2
Wiele zasobów - Visuals