Polska - Polski

Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 18860 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny średni 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Opis produktu

Tunnel light, Stal nierdzewna, Stal, Płyta, Zasilacz z interfejsem DALI, 18860 lm, 136 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny średni 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód 1,0 m z wtyczką 5-biegunową typu Wieland/Adels, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 24076600
Pełny kod zamówienia: 871951424076600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED230 [LED module 23000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU txt 5.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060126 pl_PL pdf 244.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060126_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060126_EU
Wiele zasobów - Visuals