Signify Villa LED gen2

Villa LED gen2: kultowa iberyjska lampa o czterech bokach

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawa oświetleniowa Villa LED gen2 została zaprojektowana tak, aby zapewnić idealną równowagę między zachowaniem dziedzictwa kulturowego a wydajnością. Oprawy oświetleniowe Villa LED gen2 zaprojektowano z uwzględnieniem specyficznych proporcji i kształtu tradycyjnych czworokątnych opraw oświetleniowych, pierwotnie stosowanych w Madrycie w XIX wieku. Obecnie są one powszechnie stosowane do oświetlenia ulic w zabytkowych miejscach oraz tradycyjnych miastach i wioskach na całym Półwyspie Iberyjskim. Dzięki silnikowi LEDGINE-O i szerokiej gamie optyki dostosowanej do danego zastosowania, Villa LED gen2 dostarcza odpowiednią ilość światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, co pozwala na dalsze oszczędzanie energii. Tę miejską lampę można nawet wyposażyć w naszą specjalną formułę świetlną, która pozwala zachować ciemne niebo. Oprawa Villa LED gen2 jest także gotowa na przyszłość dzięki możliwości wyboru jednego lub dwóch gniazd System Ready (SR), które umożliwiają sparowanie jej zarówno z samodzielnymi, jak i zaawansowanymi aplikacjami do sterowania i oświetlenia, takimi jak Interact firmy Signify. Ponadto każdą oprawę oświetleniową Villa LED gen2 można jednoznacznie zidentyfikować dzięki aplikacji Signify Service Tag. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi masztu lub bezpośrednio na oprawie, aby natychmiast uzyskać dostęp do konfiguracji oprawy. Dzięki temu operacje konserwacji i programowania są szybsze i łatwiejsze, a Ty możesz stworzyć cyfrową bibliotekę zasobów oświetleniowych i części zamiennych.

Korzyści

  • Klasyczna oprawa do otoczenia współczesnego i historycznego

  • Nadaje się do wielu różnych zastosowań oświetlenia miejskiego, w tym dróg i ulic o różnorodnych układach

Cechy

  • Historyczny kształt

  • Duży wybór kątów rozsyłu światła, wewnętrzne rastry minimalizujące efekt olśnienia

Zastosowania

  • Drogi główne i ulice w miastach, boczne drogi i ulice przy terenach mieszkaniowych
  • Centra miast i obszary historyczne
  • Ścieżki rowerowe i chodniki, skwery, parki i place zabaw

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Villa LED gen2 pl_PL pdf 333.8 kB
Instrukcje instalacji
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.1 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Villa LED gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Villa LED gen2
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Villa-LED-gen2-Ref-912300024527 pdf 1.9 MB