Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BSP768 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz (wł./wył.), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka 2-biegunowa typu Wieland/Adels
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat