Polska - Polski

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Wąski rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm regulowany, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024202
Pełny kod zamówienia: 871869949761300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED120 [LED module 12000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 8.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024202 pl_PL pdf 263.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT