Polska - Polski

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024197
Pełny kod zamówienia: 871869949757600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED40 [LED module 4000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 7.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024197 pl_PL pdf 144.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024197_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT