Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Wąski rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49769900
Pełny kod zamówienia: 871869949769900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED12 [LED Module 1200 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 7.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024210 pl_PL pdf 234.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024210_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB