Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024206
Pełny kod zamówienia: 871869949765100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED40 [LED module 4000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 7.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024206 pl_PL pdf 121.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024206_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB