Polska - Polski

Signify TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49767500
Pełny kod zamówienia: 871869949767500

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED59 [LED module 5900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024208 pl_PL pdf 104.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024208_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB